N2S-MN-160-400/50/3-6X-4-4-IDN

Číslo dielu
4573385
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
M20003778 200
M20003853 400
M20001170 07
M20003773 6,5
Objem prietoku 1 1,0
M20003785 BAR
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
M20004121 70
M20004122 10