FAM-5-M-1-K-05-R-H-S-Z-2/-V

Číslo dielu
4563694
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Veľkosť 5
Doplnkové údaje V = FKM (FPM, Viton)
Technológia merania Z = bez
Koncepcia ovládania S = štandardný
Typ vákuového čerpadla R = rotačné lopatkové vákuové čerpadlo
Veľkosť filtra 05
Napätie K = 480 V – 60 Hz – 3 Ph
Ohrievač H = ohrievač
Verzia 1 = stacionárny
Prevádzkové médium M = minerálny olej

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá