WK08L-55-C-N-24DN01

Číslo dielu
4551454
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Nízky tlak
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 3/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WK08L-55
Dizajn cievky 32-1329
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 8
Produktový rad WK08L-55
Typ konektora Zástrčkový konektor Deutsch
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 50
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 8
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 8
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 50
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 2610265
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)