ZW-RP10-D01-AB-N

Číslo dielu
4550596
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 2.3
Pozičný ventil Regulácia na odtoku v porte B
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad ZW-RP10
Otvárací tlak [bar] 2
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu ZW-RP10-D01-AB-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4550596
Dizajn Sendvičové dosky

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu SK

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)