ZW-SDR10-D01-ZB-K-V

Číslo dielu
4550518
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Pozičný ventil Regulácia na prítoku v porte B
Typ nastavenia Ručne
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad Q [l/min] 0 - 120
Produktový rad ZW-SDR10
Otvárací tlak [bar] 0,5
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 120
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 4550518
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu SK

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)