L-CEE 63 H 6 B-10/V

Číslo dielu
4546138
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
Dutina ISO7368 BF-12-2-A
Qmax ventily [l/min] 7 900
Produktový rad L-CEE 63 KEGEL B
Nom. veľkosť 63
Pmax [bar] 420
Tesniaci materiál FKM
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Dizajn Kazetové ventily (logické)
M20003676 10

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu SK

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu EN

(1.74 MB)