4WE 6 JA A08-24DG/N

Číslo dielu
4513264
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model 8 W
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov 4WE 6 JA 08
Dizajn cievky 50-2345
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad 4WE 6 JA 08
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 320
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 80
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu 4WE 6 JA A08-24DG/N
Pmax [bar] 320
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4513264
Číslo dielu, cievka 4277864
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(1.59 MB)