LD-CCE 32 H 6 1WDB/N

Číslo dielu
4481044
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dutina ISO7368 09-5-1-16
Produktový rad LD-CCE .. 1WDB
Nom. veľkosť 32
Pmax [bar] 420
Tesniaci materiál NBR
M20003657 LD
M20003659 1WDB
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Dizajn Kazetové ventily (logické)
M20003676 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu SK

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu EN

(3.46 MB)