LD-CCE 50 H 6 DRE/N

Číslo dielu
4480072
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dutina ISO7368 11-9-1-16
Produktový rad LD-CCE .. DRE
Nom. veľkosť 50
Pmax [bar] 420
Tesniaci materiál NBR
M20003657 LD
M20003659 DRE
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Dizajn Kazetové ventily (logické)
M20003676 0

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu SK

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brožúra produktu EN

(3.46 MB)