Technické údaje
Dutina | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax ventily [l/min] | 2 800 |
Produktový rad | L-CEE 40 KEGEL A |
Nom. veľkosť | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Tesniaci materiál | FKM |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | A |
M20003660 | 0 |
M20003677 | A |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Dizajn | Kazetové ventily (logické) |
M20003676 | 14 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu
SK
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu
EN
(1.74 MB)