L-CEE 25 H 6 A-20/N

Číslo dielu
4456592
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dutina ISO7368 BB-08-2-A
Qmax ventily [l/min] 1 000
Produktový rad L-CEE 25 KEGEL A
Nom. veľkosť 25
Pmax [bar] 420
Tesniaci materiál NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 A
M20003660 0
M20003677 A
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Dizajn Kazetové ventily (logické)
M20003676 20

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu SK

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brožúra produktu EN

(1.74 MB)