Technické údaje
M20003775 | 100 |
---|---|
M20003778 | 225 |
M20003853 | 12 |
Veľkosť nádrže [l] | 230 |
Objem prietoku 1 | 140 |
Jednotka, max. povolený tlak | bar |
M20003772 | 10 |
M20003852 | DC |
M20003782 | 0 |
M20003783 | 40 |
Max. povolená tep. média [°C] | 80 |
Min. povolená tep. média [°C] | 5 |