HRRLE 3 A1TM 2X20 PP 115/1 ST M BL

Číslo dielu
444833
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Starý kód modelu HRRLE 3 S1TM 20-20 PP 115/1 ST
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Rúra ExDø – D 1 – viacnásobná spona 20
Množstvo rúrových držiakov 2 x rúrové držiaky
Dizajn, viacnásobné spony Náročné použitie s elast. vl.
Diz. časť, viacnásobná spona Montáž A1TM
Veľkosť, viacnásobné spony Veľkosť 3