Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HRRLE 3 A 4X25 PP 225/2 ST M BL
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka |
Montáž rúr, Kábel + montáž hadice |
Starý kód modelu |
HRRLE 3 S 4X25 PP 225/2 ST M B |
Materiál, svorkové prvky |
Polypropylén |
Rúra ExDø – D 1 – viacnásobná spona |
25 |
Množstvo rúrových držiakov |
4 x rúrové držiaky |
Dizajn, viacnásobné spony |
Náročné použitie s elast. vl. |
Diz. časť, viacnásobná spona |
Montáž A |
Veľkosť, viacnásobné spony |
Veľkosť 3 |