Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HRZ 1 A 10-10 PP GRUEN ST M BL
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 1 |
Použitie, svorka |
Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka |
5 Nm |
Séria DIN 3015 |
Objímka na dve rúry |
Materiál, svorkové prvky |
Polypropylén |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž A |