HRBGS 0A A1TM 6 ST

Číslo dielu
441448
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Použitie, svorka Montáž rúr, Kábel + montáž hadice
Rúra ExDø -D1-spona Buegu [mm] 6
Rúra ExDø -D2-spona Buegu [mm] 0
Veľkosť, spona Buegu Veľkosť 0A
Des. diel, spona Buegu Montáž A1TM

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HYDAC Clamps
Brožúra produktu SK

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Brožúra produktu EN

(0.53 MB)