DR08PY-01-C-N-330V-0

Číslo dielu
4396383
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
Dodatočná funkcia So solenoidovým odvzdušňovaním
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad DR08PY
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Typ konektora Bez cievky
Cievka Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 230
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)