P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Číslo dielu
4366034
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 90
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 75-3164
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 90
Produktový rad P4WE 10 Q
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Funkcia Cievkový ventil
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 4362402
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brožúra produktu SK

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brožúra produktu EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)