CX EX-2/2-D/O-2/10/020/012/ 24V-HW

Číslo dielu
4361761
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Montážna konzola CX S montážnou konzolou
Kód modelu CX CX EX 2/2
Tesnenie sedla ventilu FPM
Tesnenie, dynamické PTFE
Tesnenie, statické FPM
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotreba energie [W] 23
Napätie hlavného solenoidu [V] 24 V DC
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 2.5
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 1/2
Nominálna veľkosť DN CX 10
Nominálny tlak – CX 0 – 20 barov
Spínacia funkcia CX NO
Séria CX 2/2-cestný
Schválenie/osvedčenie o skúške ATEX

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Brožúra produktu SK

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Brožúra produktu EN

(0.62 MB)