ZW-DB10-D01-AB-140V-V

Číslo dielu
4359325
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Pozičný ventil Tlak pri A a B
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad ZW-DB10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 140
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)