HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Číslo dielu
435812
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 6
Použitie, svorka Kábel + montáž hadice
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie s elast. vl.
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Hladký vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž C