P4WE 6 E08 A01-12PG/V

Číslo dielu
4354455
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
Cievka 12 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 40
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 50-2345
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad P4WE 6 E
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Funkcia Cievkový ventil
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka 4356846
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brožúra produktu SK

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brožúra produktu EN

(1.37 MB)