ZW-DM25-70-PA-070V-N

Číslo dielu
4338470
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Škrtiaci ventil
Pozičný ventil Tlak pri A
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventily [l/min] 500
Produktový rad ZW-DM25
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 500
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 15 - 70
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu ZW-DM25-70-PA-070V-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4338470
Dizajn Sendvičové dosky

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu SK

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)