ZW-DM16-70-PT-140V-N

Číslo dielu
4338384
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Škrtiaci ventil
Pozičný ventil Tlak pri P
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventily [l/min] 300
Produktový rad ZW-DM16
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 300
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 35 - 140
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu ZW-DM16-70-PT-140V-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4338384
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brožúra produktu SK

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brožúra produktu EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)