4WEW 10 H A01-24DG/N

Číslo dielu
4338162
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Jemný posun
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 4/3 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov 4WEW 10 H
Dizajn cievky 75-3164
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 160
Produktový rad 4WEW 10 H
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 160
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 160
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 4251230
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Brožúra produktu SK

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Brožúra produktu EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)