ZW-SDR25-70-ZA-N

Číslo dielu
4338067
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Pozičný ventil Regulácia na prítoku v porte A
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventily [l/min] 500
Produktový rad Q [l/min] 0 - 500
Produktový rad ZW-SDR25
Otvárací tlak [bar] 0,49
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 500
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu ZW-SDR25-70-ZA-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4338067
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu SK

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)