ZW-RP25-70-AA-2-N

Číslo dielu
4322955
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 9.5
Pozičný ventil Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventily [l/min] 500
Produktový rad ZW-RP25
Otvárací tlak [bar] 2
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 500
Nom. veľkosť 25
Označenie predmetu ZW-RP25-70-AA-2-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4322955
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu SK

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Brožúra produktu EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)