ZW-RP16-70-AB-2-N

Číslo dielu
4322931
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Funkcia Poistný ventil pilot-to-open
Pilotný pomer 9.5
Pozičný ventil Regulácia na odtoku v porte B
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventily [l/min] 300
Produktový rad ZW-RP16
Otvárací tlak [bar] 2
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 300
Nom. veľkosť 16
Označenie predmetu ZW-RP16-70-AB-2-N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4322931
Dizajn Sendvičové dosky

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brožúra produktu SK

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Brožúra produktu EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)