HRL 3 A1TM 20 PP ST M ZN

Číslo dielu
431763
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 3
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka 8 Nm
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž A1TM