Technické údaje
Kombinácia | Bez kombinácie BV |
---|---|
Monitorovanie spínacej polohy | Bez spínača monitorovania polohy |
Zámok | Bez zámku |
Upevňovacie otvory | Bez upevňovacích otvorov |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Aktivovanie | Elektrický pohon |
Nominálny tlak | 230 |
Nominálny tlak | 1.6 |
Nominálny tlak | 16 |
Veľkosť kľúča | Žiadne údaje |
Dizajn páky | Bez |
Povrchová ochrana | Poniklované |
Kód materiálu | Mosadz-mosadz-PTFE-PTFE |
Materiál puzdra, guľový ventil | Mosadz |
Štandard | ISO 7-1/DIN EN 10226 |
Pripojenie/označenie príruby | Rp |
Typ prípojky | Vnútorný závit |
Nominálna veľkosť DN | 80 |
Dizajn | KHN |
Označenie predmetu | KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC |
Číslo dielu | 4298937 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
SK
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Brožúra produktu
EN
(0.26 MB)