4WE 10 JA A01-24DG/V

Číslo dielu
4293723
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
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 4/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov 4WE 10 JA
Dizajn cievky 75-3164
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 160
Produktový rad 4WE 10 JA
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka 24 V DC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 160
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 160
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu 4WE 10 JA A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 4293723
Číslo dielu, cievka 4251230
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brožúra produktu SK

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brožúra produktu EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Brožúra produktu SK

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Brožúra produktu EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)