HRL 2 C1 15 AL ST M ZN

Číslo dielu
427504
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 2
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 15
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Hliník
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž C1