Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 2 |
---|---|
Tep. odolnosť, svorka | -40 až +120 °C. |
Použitie, svorka | Kábel + montáž hadice |
Uťahovací moment, skrutka | 20 Nm |
Starý kód modelu | HRGS 2 S 26,6 PA ST M BL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4271063-HRGS-2-A-266-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Produktové informácie
SK
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4271063-HRGS-2-A-266-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Produktové informácie
EN
(0.2 MB)