PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Číslo dielu
4267163
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
Cez pohon Jednoduché čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Elektr. diaľkové nast. reg. tlaku
Tesnenia Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 32 mm
Montážna príruba Montážna príruba ISO Ø 125 so 4 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 56
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV100S