HRL 5 CV 42 AL ST M BL

Číslo dielu
426626
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 5
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 42
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Hliník
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž CV