Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
PVV103-1-25FHRMPCLS002-2500 *
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Cez pohon |
Jednoduché čerpadlo |
Poloha, porty 1 |
Radiálne |
Ovládač |
Redukčný tlakový ventil s diaľkovým ovládaním, Ovládanie so snímaním zaťaženia |
Tesnenia |
NBR |
Hriadeľ |
Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 25 mm |
Montážna príruba |
Montážna príruba ISO Ø 100 so 4 otvormi |
Smer rotácie |
Rotácia v smere hodinových ručičiek |
Objem valcov |
25 |
Rozsah nastavenia |
20–250 |
Veľkosť |
PVV103-1 |