HRL 4 CV 26,9 PP ST M BL

Číslo dielu
425994
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 4
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž CV