Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 2 |
Použitie, svorka |
Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka |
Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
14 |
Séria DIN 3015 |
Nenáročné použitie |
Materiál, svorkové prvky |
Polypropylén |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž CV |