Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 1 |
---|---|
Použitie, svorka | Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka | Žiadne údaje |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 10 |
Séria DIN 3015 | Nenáročné použitie |
Materiál, svorkové prvky | Hliník |
Vnútorný povrch, svorkové prvky | Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 | Montáž BV |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

425627 00001
Produktové informácie
SK
(0.17 MB)

425627 00001
Produktové informácie
EN
(0.17 MB)