DMM10121-12-C-N-110C

Číslo dielu
4255717
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Bez uvoľnenia do atmosféry
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Škrtiaci ventil
Typ nastavenia Nástroj, zaplombovaný
Dutina 10121
Qmax ventily [l/min] 25
Produktový rad DMM10121
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 25
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 20 - 110
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DMM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4255717
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)