DRM10121-12-C-N-070C

Číslo dielu
4255715
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Bez uvoľnenia do atmosféry
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Nástroj, zaplombovaný
Dutina 10121
Qmax ventily [l/min] 22
Produktový rad DRM10121
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 450
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 22
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 70
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu DRM10121-12-C-N-070C
Pmax [bar] 450
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 4255715
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu SK

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu SK

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Brožúra produktu EN

(1.47 MB)