Technické údaje
Veľkosť DIN 3015 | Veľkosť 4 |
---|---|
Tep. odolnosť, svorka | -30 až +90 °C. |
Použitie, svorka | Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka | 30 Nm |
Starý kód modelu | HRS 4 SV 38 PP ST M BL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4252274-HRS-4-AV-38-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
4252274 HRS 4 AV 38 PP ST M BL EN
Produktové informácie
SK
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4252274-HRS-4-AV-38-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
4252274 HRS 4 AV 38 PP ST M BL EN
Produktové informácie
EN
(0.2 MB)