HRL 3 B1 25 PP ST M ZN

Číslo dielu
425134
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 3
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka Žiadne údaje
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 25
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Polypropylén
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž B1