HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Číslo dielu
423810
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 Veľkosť 4
Použitie, svorka Montáž rúr
Uťahovací moment, skrutka 12 Nm
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Séria DIN 3015 Nenáročné použitie
Materiál, svorkové prvky Hliník
Vnútorný povrch, svorkové prvky Rebrovaný vnútorný povrch
Dizajn, diel DIN 3015 Montáž AV