Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Veľkosť DIN 3015 |
Veľkosť 4 |
Použitie, svorka |
Montáž rúr |
Uťahovací moment, skrutka |
55 Nm |
Starý kód modelu |
HRS 4 D 48,3 AL ST M BL |
Predl. rúry ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
48.3 |
Séria DIN 3015 |
Náročné použitie |
Materiál, svorkové prvky |
Hliník |
Vnútorný povrch, svorkové prvky |
Rebrovaný vnútorný povrch |
Dizajn, diel DIN 3015 |
Montáž G |