FMM-P-S-1-CS1321-B-Z-0-1-0/-000

Číslo dielu
4220209
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Hydraulický akumulátor 0
Verzia modulu FMM-P-S
Dodatočný senzor Bez
Analógové rozhranie 0 až 10 V
Verzia CZ ISO/SAE/NAS,s displejom (EPDM)
Filter Ochranný filter (25 µm-FMM-P)
Tesnenie EPDM
Doplnkové údaje Bez

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FMM Filter element replacement set NBR
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.17 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
Všeobecné informácie SK

(0.26 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
Všeobecné informácie EN

(0.26 MB)

Professional fluid monitoring
Brožúra produktu SK

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Brožúra produktu EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu SK

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu EN

(1.7 MB)