FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP

Číslo dielu
4219058
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
Iné vlastnosti Žiadny
Spínacie body 1SP
Materiál, konektor, FSK PA
Dizajn konektora FSK Strana (M8x1 – 3P)
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Kontrastná sekcia Neutrálny
Upevňovacia skrutka FSK M10
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál, rám, FSK Hliník
Materiál hadíc Sklo
Geometria hadíc Okrúhly
Spínacia funkcia FSK Zmenový kontakt (zmena)
Dizajn zástrčkového konektora FSK M8x1 – (3-pólový)
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok NBR
Nom. veľkosť FSA/FSK 76
Model, FSA/FSK FSKF
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brožúra produktu SK

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brožúra produktu EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Brožúra produktu SK

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Brožúra produktu EN

(0.57 MB)