PDBM06020Z-31-C-N-350V350-0

Číslo dielu
4209522
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 8
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 350
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 2
Produktový rad PDBM06020Z
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Typ konektora Bez cievky
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 350
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)