PDR10PZ-31-C-N-330V330-0

Číslo dielu
4164059
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 100
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 230
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10-3
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad PDR10PZ
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Typ konektora Bez cievky
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 230
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Brožúra produktu SK

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Brožúra produktu EN

(0.64 MB)