PDB08PZ-31-C-N-036V036-0 §0505

Číslo dielu
4163696
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 60
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 25
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Verzia pomeru
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC08-2
Qmax ventily [l/min] 60
Produktový rad PDB08PZ
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Typ konektora Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 25
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)